Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

xPole aardlekautomaat mRB4/6, 3+N-polig

De mRB4/6 is een netspanningsonafhankelijke elektromechanische aardlekschakelaar met ingebouwde overstroombeveiliging. De mRB4/6 3+N apparaten zijn verkrijgbaar als "A-type" en met een nominale stroom van 20 tot 32 A ('mRB4') en 6 tot 16 A ('mRB6').  

Een rood-groene contactstandindicator en een wit-blauwe foutstroom afschakelindicatie maken direct duidelijk wat er gebeurd is: groen geeft open en rood geeft gesloten contacten aan. De blauwe vensterindicatie geeft aan dat er een afschakeling ten gevolge van een foutstroom is opgetreden, een witte vensterindicatie geeft aan dat het installatieautomaten-deel "getript" is of dat deze handmatig uitgeschakeld is. 

Nominale stroom
t/m 32 A
Normen:
IEC/EN 61009
Nominaal afschakelvermogen
4.5 en 6 kA

Belangrijke kenmerken

  • Hoogwaardige RCD/MCB-combinatie (aardlekautomaat)
  • Netonafhankelijke uitschakeling
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Foutstroom tripindicator wit - blauw
  • Nominale stroom tot
    • 16 A (mRB6)
    • 32 A (mRB4)
  • Uitschakelkarakteristieken
    • B, C, D (mRB6)
    • C, D (mRB4)
  • Nominaal afschakelvermogen 
    • 4.5 kA (mRB4)
    • 6 kA (mRB6)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails bij voedende en afgaande klemmen
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Kleur van de tuimelschakelaar geeft de nominale stroom aan

Overstroom- en aardfoutstroombeveiliging

De hoge kwaliteitsstandaard van Eaton garandeert een uitgebreide persoons- en apparaatbeveiliging door de functies van een aardlekschakelaar te combineren met die van een installatieautomaat. Dit betekent dat onze klanten minder tijd nodig hebben en inspanning hoeven te leveren voor het aansluiten en zo toch het systeem beschermen tegen overstromen, kortsluiting en aardfoutstromen. Door gebruik te maken van Eaton's aardlekautomaten zal uw elektrische installatie veiliger en betrouwbaarder worden. Door de apparatuur, verlichting en wandcontactdozen te verdelen over verschillende beveiligingscomponenten kan alleen het getroffen stroomcircuit in geval van een storing worden uitgeschakeld.

Geschikte RCD/MCB-typen voor alle onvoorziene omstandigheden

Het afzonderlijk bedraden van de circuits verhoogt de bedrijfsveiligheid van een elektrische installatie, omdat in het geval van een aardfoutstroom in een afzonderlijk circuit het mogelijk is om alleen dit circuit af te schakelen wanneer de afschakellimieten worden overschreden. Vaak kan een aardfoutstroom leiden tot het ongewenst afschakelen van een aardlekbeveiliging en de achterliggende circuits, zeker wanneer meerdere apparaten of ruimtes door dezelfde aardlekschakelaar worden beveiligd. Deze vorm van ongewenst afschakelen kan worden voorkomen door de installatie individueel te bedraden met meerdere aardlekautomaten.

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.

IEC-norm kwaliteitsontwerp

De serie aardlekautomaten voldoet aan de IEC-/EN 61009-norm - een Europese norm voor aardlekbeveiligingscomponenten met geïntegreerde overstroombeveiliging (aardlekautomaten). Dit geldt zowel voor de netspanningsonafhankelijke als voor de netspanningsafhankelijke aardlekschakelaars/installatieautomaten met een nominale stroom tot 125 A voor vaste installaties.

Alle eisen van IEC/EN 61009 worden voor 100% vervuld door de RCBO-lijn van Eaton. Alle vereiste normen staan op de componenten weergegeven.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close