Document downloaden () van 20
Niet meer leverbaar
Frequentieregelaars

SVX9000 frequentieregelaar

Eaton’s SVX9000 frequentieregelaar is een allesomvattende frequentieomvormer voor alle standaard machine-, bouw- en industriële toepassingen Dit maakt het de ideale keuze voor zowel eenvoudige als meer complexe toepassingen, en voor alle standaard machine-, gebouw- en industriële toepassingen. Dankzij de flexibele applicatie-instellingen kan de SVX9000 worden aangepast aan de specifieke behoeften van de klant, waardoor hij geschikt is voor vrijwel alle besturingstaken met betrekking tot inductiemotoren. Dit geldt ook voor toepassingen met meerdere motoren of meerdere parallel lopende pompen. Het robuuste ontwerp zorgt voor een effectieve bescherming tegen storingen in de stroomvoorziening. Bovendien zorgen het geavanceerde motorbesturingssysteem en de effectieve beschermingsmaatregelen voor een betrouwbare werking van zowel de motor als de frequentieregelaar.

Configuratie:
Single drive en multi-drive
Piekkoppel:
Tot 200%
Bedrijfstemperatuur:
-10 °C tot +50 °C zonder derating

Belangrijke kenmerken

  •  I/O uitbreiding via insteekmodules (5 slots, waarvan 3 vrij toewijsbaar)
  • Optionele fieldbus interfaces (CANopen, Profibus-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  •  PID-regelaar en compensatie blindvermogen (PFC) voor 1 tot 5 pompen
  •  Programmeerbare start- en toepassingsassistent voor eenvoudige configuratie
  • Multi-monitoring display voor het tegelijkertijd monitoren van maximaal 3 verschillende waarden
  • U/f-regeling met boost- en slipcompensatie
  •  Dynamische open loop vectorregeling
  •  Interne remchopper beschikbaar tot frame size 9 (compact ontwerp)

Brede inzetbaarheid

De SVX9000 frequentieomvormers zijn geschikt voor gebruik in zowel eenvoudige als complexe toepassingen, zoals pomp-, ventilator- en transportsystemen. Een geïntegreerde helpfunctie vereenvoudigt de configuratie van de frequentieregelaars.

Perfecte bescherming voor betrouwbaar gebruik

Naast de IP21 (NEMA1) en IP54 (NEMA12) beschermingsgraad bieden de compacte behuizingen met het geïntegreerde RFI filter extra bescherming. De 2 overbelastingsmodellen (150 % en 110 %) beschermen de toepassing tegen stilstand in geval van nood, terwijl de geïntegreerde smoorspoelen en EMC filters een effectieve bescherming bieden tegen eventuele storingen in de energievoorziening.

9000XDrive configuratiesoftware

Met de 9000XDrive software is de configuratie eenvoudig. Gebruikers kunnen parameters uploaden en downloaden, en deze vervolgens wijzigen, opslaan en overzetten naar een willekeurig aantal frequentieregelaars. Het is ook mogelijk om parameters af te drukken of te vergelijken met vooraf ingestelde waarden om de aandrijfconfiguratie te bepalen. Met behulp van door de gebruiker gedefinieerde functies kunnen operators referentiewaarden instellen, de frequentieregelaars starten en stoppen, en real-time waarden monitoren. Deze waarden kunnen grafisch worden weergegeven, wat het configuratieproces vereenvoudigd.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts op het gebied van energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links