Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Voedingen

Stuur-, scheidings- en veiligheidstransformator

Stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren absorberen kortsluitingen en zorgen voor een veilige elektrische isolatie in geval van een storing. Eaton biedt een uitgebreide reeks transformatoren die zijn gebouwd en getest volgens IEC/EN 61558. Alle transformatoren voldoen aan de eisen van isolatieklasse B volgens IEC 85 en IEC 216, die een betrouwbare continue temperatuur van 130 °C garandeert. Een speciale harsimpregnering beschermt de transformatoren tegen corrosie, vermindert de warmteafvoer en minimaliseert het zoemen. Typische toepassingen van stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren zijn onder andere stuurstroomcircuits of PELV-circuits. Meerwikkelingstransformatoren zijn de perfecte combinatie van stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren in 1 enkel robuust apparaat.meerwikkelingstransformator 

 
Beschermingsgraad:
IP00
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN en UL/CSA
Bedrijfstemperatuur:
-25 °C tot +40 °C zonder derating

Belangrijke kenmerken

  • Kortsluitstroom-reductie in geval van een storing
  • Ongeaarde hulpcircuits kunnen worden geïmplementeerd
  • Betrouwbare elektrische isolatie
  • Hoge mate van bescherming in veeleisende toepassingen, zoals slijpmachines en luchtdrogers voor het drogen van beton
  • Gebouwd en getest volgens IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 en CSA 22.2 No. 66
  • Isolatieklasse B in overeenstemming met IEC 85 en IEC 216
  • Eenvoudige inbedrijfname 
 

STI, STZ en DTZ stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren

Eaton’s STI, STZ en DTZ stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren absorberen kortsluitingen en zorgen voor een veilige elektrische isolatie in geval van een storing. Typische toepassingen zijn besturingscircuits, veiligheidsscheidingen en extra lage voltage systemen zoals PELV en FELV circuits.

STN stuurtransformator

De inbedrijfname van de 1-fase STN stuurtransformator is eenvoudig. De apparaten maken een maximale veiligheid van de machine en het systeem mogelijk en garanderen een betrouwbare bedrijfsspanning voor de stuurstroom- en hulpcircuits.

UTI meerwikkelingstransformatoren

Eaton’s 1-fase meerwikkelingstransformatoren zijn de meest veelzijdige in hun klasse en bieden de perfecte combinatie van stuur-, scheidings- en veiligheidstransformatoren in 1 apparaat. Dankzij uitgebreide goedkeuringen zijn ze geschikt voor wereldwijd gebruik.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links