Document downloaden () van 20
Bedienen en signaleren

FAK voetdrukknop en slagdrukknop

De robuuste FAK voetdrukknoppen en slagdrukknoppen uit de Eaton Moeller series™ zijn uitgerust met een groot bedienoppervlak voor een snelle en intuïtieve bediening. Bovendien is het ontwerp ook nog eens manipulatiebestendig. De FAK schakelaars kunnen met de hand, vuist of voet worden bediend. Hierdoor kunnen operators in elke situatie snel en veilig reageren om mensen, machines en systemen te beschermen. De hoge mechanische schokbestendigheid en de extreem hoge beschermingsgraad (IP67, IP69K) maken de FAK schakelaars ideaal voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden.
Beschermingsgraad:
IP67, IP69K
Sabotagebestendig:
ISO 13850 / EN 418
Aansturing:
Snel en veilig

Belangrijke kenmerken

  • Ontwikkeld, getest en gebouwd conform IEC, EN en UL / CSA veiligheidsnormen
  • Bestand tegen manipulatie, conform EN ISO 13850
  • TÜV en/of BG (BG – Institute for Occupational Safety and Health / Germany)
  • Wereldwijde goedkeuringen (landen of scheepsclassificaties)
  • Hoge mate van bescherming tegen vuil of water
  • Groot temperatuurbereik
  • Bestand tegen extreem hoge schok- en trillingsbelasting

Robuust en veilig - FAK voetdrukknop en slagdrukknop

Het grote en goed zichtbare bedieningsoppervlak van de robuuste FAK serie voetdrukknoppen en slagdrukknoppen zorgt voor een snelle en intuïtieve bediening in elke situatie. Dankzij het sabotagebestendige ontwerp, de excellente schokbestendigheid en de extreem hoge beschermingsgraad (IP67, IP69K) bieden de FAK voetdrukknoppen en slagknoppen betrouwbare werking zelfs in zware omstandigheden. De voetdrukknoppen / slagknoppen met een rood activeringsoppervlak op een gele achtergrond zijn speciaal goedgekeurd voor gebruik als noodstopknoppen.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links