Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Nokkenschakelaars en lastscheiders

J-serie lastscheiders in behuizing

Eaton’s J-serie lastscheiders in behuizing zijn een ideale oplossing voor uitdagingen in residentiële, commerciële en licht industriële toepassingen. De serie producten voor opbouw loopt van 16 A tot 40 A

J-serie J25/R lastscheiders in behuizing - Unboxing video

IP65 UV-bescherming

De IP65 UV-bescherming is ideaal voor installatie buiten.

Voorgeperste gaten

De voorgeperste gaten maken kabelwartels overbodig, behouden IP65-bescherming en maken een snellere installatie mogelijk.

Geïntegreerde knop in deksel

De knop is geïntegreerd in het deksel voor een eenvoudige en snelle installatie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

J-serie artikelnummers

Zie lijst met artikelnummers.
Download Links
X
Download Close