Document downloaden () van 20
PLC’s en I/O systemen

XC104 modulaire PLC

De XC100 serie is de perfecte startoplossing voor eenvoudige regel- en besturingstaken. De XC104 maakt deel uit van de beproefde xControl-familie. De moderne modulaire PLC's in de XC100, XC200 en XC300 series kunnen eenvoudig worden gecombineerd met het slice-based modulaire I/O-systeem XN300. Zo kunnen compacte systeemoplossingen worden samengebouwd voor kleine tot middelgrote series van machines en systemen.

De XC-104 is ideaal voor kleine automatiseringsoplossingen met netwerken gebaseerd op Ethernet. Doordat het lokale I/O-niveau uitgebreid kan worden met maximaal zes opklikbare XN300 I/O-modules is het systeem flexibel configureerbaar. De functies en uitbreidingsmogelijkheden die deze modulaire PLC's bieden voldoen daarom ideaal aan de vereisten van eenvoudige toepassingen.

Aangepast
Voor eenvoudige automatiseringstaken
Flexibel
Kan uitgebreid worden met maximaal 6 I/O-units
Toekomstbestendig
Diverse netwerkopties voor Industry 4.0-concepten

Belangrijke kenmerken

  • Programmeerbaar met CODESYS 3
  • 100 Mbit/s Ethernet-interface en USB-host aan boord
  • Modbus TCP-client/server, OPC-UA-server
  • Webvisualisatie in HTML5-standaard
  • Kan worden uitgebreid met maximaal 6 I/O-units van het XN300-systeem
  • Steekbare aansluitingen (Push-in & stekker)
  • Ruimtebesparend, compact ontwerp en monteerbaar zonder gereedschap

Zoveel functies als nodig

De XC104 PLC is ideaal voor eenvoudige toepassingen in machine- en systeembouw. Het is een betaalbare oplossing voor het besturen van productiemachines en verpakkingslijnen of voor het regelen van omgevingscondities in HVAC-toepassingen. De ingebouwde Ethernet-interface vereenvoudigt niet alleen het netwerken met apparaten van een hoger niveau, maar geeft ook de inhoud van de webvisualisatie weer en biedt toegang op afstand. Hierdoor wordt onderhoud een stuk eenvoudiger. Bovendien ondersteunt de USB-interface gegevensopslag en vereenvoudigt het programmeren in massaproductie.

Perfect gecombineerd

Compacte systeemoplossingen kunnen eenvoudig en flexibel worden samengebouwd in combinatie met de XN300 I/O-reeks. De modulaire PLC XC-104 kan zonder gereedschap worden uitgebreid met maximaal zes I/O-units en op de DIN-rail worden geïnstalleerd. Dit dankzij de tijdbesparende vergrendeling en het slimme ontwerp van de behuizing.

xControl-systeem

Profiteer van de systeemmogelijkheden van het xControl-systeem! De modulaire PLC's XC-104, -204 en -303 kunnen eenvoudig worden uitgebreid met het XN300 I/O-systeem en de bijbehorende CAN- en EtherCAT-gateways. Hiermee kunt u een systeemoplossing vormen voor kleine tot middelgrote toepassingen. Dit moderne systeem helpt om tijd te besparen bij het installeren, bedraden en programmeren. Het is ook nog eens zeer efficiënt en eenvoudig.

xControl Softwareoplossingen

CODESYS 3 wordt gebruikt voor het programmeren van de besturings- en visualisatiefuncties van de XC100 productreeks. Reeds gemaakte programma's kunnen snel en eenvoudig worden geïmporteerd met behulp van een USB-stick.
XN300-Assist ondersteunt u bij de inbedrijfname en installatie van de I/O-modules. Het gebruik van de softwaretool is eenvoudig en bespaart tijd. De tool kan gratis worden gedownload.
Het Eaton Embedded Linux platform met real-time expansion en CODESYS runtime vormen de kern van de PLC-software. Het systeem is bijzonder betrouwbaar. Functies worden voortdurend verder ontwikkeld.

Eatons ‘secure-by-design’-oplossing

De ‘secure-by-design’ filosofie van Eaton garandeert dat onze producten voldoen aan strenge cybersecurityprocessen, -vereisten en -testnormen. Eatons cyberexperts beschikken ruimschoots over de vereiste competenties voorgeschreven door internationale normenorganisaties. Onze cybersecurityprocessen en betrouwbare levenscyclus vormen een integraal onderdeel van onze productontwikkeling. Ze vormen de basis voor innovatie in onze laboratoria en onze inkoop- en ontwerpteams. De apparaat-specifieke testprocedures zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan de industriële cybersecuritynormen. Cybersecurity is geen bijkomstigheid. Dankzij de voortdurend veranderende complexiteit van systemen, bedreigingsscenario's en technologieën is het een continue reis. Bij Eaton streven we ernaar om voorop te blijven lopen op het gebied van cybersecuritynormen.
199983_R.jpg

Probeer de XC-104 Startset!

Catalogusnr. 199983

Deze startset bestaat uit de volgende onderdelen:

• XC-104 modulaire PLC (type XC-104-C10-000), 1x100 Mbit/s Ethernet-interface, 24 V DC 

• XN300 I/O-module (type XN-322-8DIO-PD05), 4x digitale ingangen, 4x digitale uitgangen, 24 V DC 

• RJ45-kabel

• XSOFT-CODESYS softwarelicentie

• xControl flyer

Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close