Met de XH300 serie webpanels kunt u eenvoudig en flexibel HTML5 webcontent weergeven. Dankzij zeer snelle quad-processoren en een fors werkgeheugen vormt zelfs de meest complexe webcontent geen probleem voor Eatons HMI-lijn. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen: van productiemachines en systeemapplicaties tot gebouwautomatiserings- en IoT-toepassingen. Het capacitieve multi-touchscreen van het webpanel is beschikbaar in drie maten. Dankzij de geïntegreerde Ethernet interface kan de gebruiker ook met andere webserver-apparaten verbinding maken.
De geïntegreerde configuratietool helpt de gebruiker bij het aanpassen van het XH300 panel en vereenvoudigt de ingebruikname ervan. Naast het aanpassen van apparaatparameters faciliteert de configuratietool ook de toegang tot andere webserverapparaten en het wijzigen van de HTML5-browser instellingen.
Krachtig en gebruiksvriendelijk
Alle XH300-versies zijn uitgerust met een krachtige processor die snelle beeldovergangen garandeert en media zoals video's en webcontent vloeiend weergeeft.
Perfecte weergave bij grote kijkhoek
Het webpanel blijft zeer goed leesbaar, ook bij sterk omgevingslicht. Het heldere display met hoge contrastwaarde zorgt voor een perfecte weergave, ongeacht de richting van waaruit de gebruiker naar het display kijkt.
Flexibel te monteren
De XH-webpanels kunnen zowel staand als liggend worden gemonteerd, afhankelijk van uw toepassing. Dit werkt in veel gevallen ruimtebesparend.
Eatons 'secure-by-design'-filosofie zorgt ervoor dat onze producten voldoen aan strenge cyberbeveiligingsprocessen, -vereisten en -testnormen. Eatons cyberexperts voldoen ruimschoots aan de vereiste competenties voorgeschreven door internationale normenorganisaties. Onze cybersecurityprocessen en betrouwbare levenscyclus zijn geïntegreerd in de productontwikkeling. Ze vormen de basis voor innovatie in onze laboratoria en onze inkoop- en ontwerpteams. De apparaat-specifieke testprocedures zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan de industriële cybersecuritynormen. Cybersecurity is geen bijkomstigheid. Dankzij de voortdurend veranderende complexiteit van systemen, bedreigingsscenario's en technologieën is het een continue reis. Bij Eaton streven we ernaar om voorop te blijven lopen op het gebied van cybersecuritynormen.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.