De IKA-serie is nu uitgebreid met twee varianten met 4 rijen voor nog meer capaciteit en flexibiliteit!
Het biedt geoptimaliseerde kabelinvoeren, N/PE-schroefklemmen, een verstelbare DIN-rail, ruime bedradingruimte en plaats voor 48 en 72 module-units.
| Versie volgens NEN-EN-IEC 62208; NEN-EN-IEC 60670-24 |
| Beschermingsgraad: IP65 (IK08) |
| Beschermingsklasse: II, volledig geïsoleerd |
| Isolatiespanning: 1000 V AC; 1500 V DC |
| Behuizingsmateriaal: ABS of polycarbonaat |
| Materiaal deur: polycarbonaat |
| Kleur: RAL 7035 grijs met transparante deur |
| DIN-rail: verzinkt plaatstaal |
| Gloeidraadtest 850 °C (polycarbonaat); 650 °C (ABS) |
| Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de PDF of online catalogus raadplegen |
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.