ProfiSNAP - het nieuwe installatiesysteem
Snel, veilig en foutloos - ontdek het geheim!
BP-O (IP30, IP31, IK08)
BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BP-VF (IP43, IK10)
BP-F (IP30, IP31, IK08)
BPM-F (IP55, IK10)
BP-O (IP31, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BPM-F (IP55, IK10)
Aansluitklemmen BPZ-KC
Verdeelblokken BPZ-KB
Railsystemen
BP-O (IP31, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BPM-F (IP55, IK10)
BP-O (IP30, IP31, IK08)
BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BP-VF (IP43, IK10)
BP-F (IP30, IP31, IK08)
BPM-F (IP55, IK10)
Paneelbouwers kunnen xEnergy Basic BP, onderdeel van onze xEnergy-series, gebruiken voor onderverdelers en voor de meetborden en verdelers in residentiële toepassingen.
Aansluitklemmen BPZ-KC
Verdeelblokken BPZ-KB
Railsystemen
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Nominale bedrijfsspanning | 415 Vac, 50 Hz |
| Nominale isolatiespanning | 440 Vac |
| Nominale stoothoudspanning | 4 kV |
| Nominale bedrijfsstroom | Max. 630 A |
| Beschermingsklasse | I (Geaard) |
| Normen - EP modulen - Gehele verdeler |
IEC-EN 62208 (lege behuizing) IEC61439-1/2 IEC61439-1/3 |
| Beproefd bij omgevingsfactoren volgens IEC-EN 61439-1 | |
| Omgevingstemperatuur - Vervuilingsgraad - Maximale hoogte opstelling |
-5…35°C gemiddeld; 40°C piek 3 2000 m |
| Materiaal behuizing | Plaatstaal 1,00 mm (BP-..) of 1,25 mm (BPM-..), gefosfateerd en gepoedercoat |
| Beschermingsgraad | IP30, IP31 en IP55, opbouw en vloerstaande behuizingen IP30, IP43 en IP54, inbouw behuizingen |
| Dak-/bodem kabelinvoer | Membraan, F3A flenzen, gesloten |
| Deurvergrendeling | Draaigreep, zwenkhevelgreep met 3-puntsvergrendeling |
| Kleur | Wit (RAL9016), Licht grijs (RAL7035) |