Document downloaden () van 20
Schakelmateriaal

Magnefix

Het Magnefix schakelsysteem is een volledig epoxyharsgeïsoleerd ringkabelstation voor toepassing in distributienetten  t/m 15 kV. Dankzij de compacte constructie en het volledig geïsoleerde ontwerp is het een ideaal systeem voor installatie in transformatorstations, hoge gebouwen en windturbineaansluitingen.

MD4 t/m 12 kV, MF t/m 15 kV

Maak Magnefix MD4 slimmer met nieuwe iCap!

Maximaliseer de hostingcapaciteit van het energienet met slimme sensortechnologie. Het upgraden van bestaande ringkabelstations met slimme functies maakt realtime netmonitoring en -besturing mogelijk en creëert daarmee ruimte voor nieuwe netaansluitingen om zo de energietransitie te ondersteunen. Installatie in minder dan 1 uur!

Belastingvoordeel voor uw duurzame investering

Investeer in een duurzaam en milieuvriendelijk energienetwerk en ontvang ook nog eens een aanzienlijk belastingvoordeel. Direct voordeel met de MIA/Vamil-regeling op onze SF6-vrije schakelsystemen en gietharstransformatoren.
Toegekende spanning
t/m 15 kV
Nominale bedrijfsstroom
t/m 450 A
Beschermingsgraad
IP 2X

Belangrijke kenmerken

  • Zeer compact (91 mm per schakelpaneel)
  • Veilig en betrouwbaar
  • Flexibel ontwerp, sterk modulaire opbouw
  • Gebruiksvriendelijk
  • Milieuvriendelijk (SF₆-vrij)
  • Rendabel

Al meer dan 50 jaar SF₆-vrij

Magnefix werd in 1955 voor het eerst op de markt uitgebracht. Sindsdien zijn er meer dan 200.000 Magnefix installaties wereldwijd aan tevreden klanten geleverd. Vooral het uitgekiende ontwerp, de veilige en robuuste constructie en de eenvoudige bediening hebben voor een tijdloos product gezorgd. Gebruikers van de Magnefix kunnen rekenen op maximale ondersteuning en de bijbehorende service.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Magnefix is lucht- of epoxyharsgeïsoleerd en zo vrij van SF₆. Hierdoor wordt het risico op lekkage vermeden en worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. Bovendien zijn er geen kostbare afvalverwerkingsprocedures aan het einde van de levensduur, aangezien alle materialen herbruikbaar of recyclebaar zijn. Eaton is al meer dan 60 jaar lang pionier op het gebied van SF₆-vrije middenspanningssystemen, met meer dan een miljoen SF₆-vrije schakelpanelen geïnstalleerd over de hele wereld.
Specificaties

Technische informatie

eaton-magnefix-dimensional-drawings-w.JPG
  Magnefix type MD4 Magnefix type MF
Kabelveld 91 mm 105 mm
Railaansluiting 91 mm 105 mm
Kabelveld voor bovenaansluiting 91 mm 210 mm
Blind aansluitblok 91 mm -
Railonderverdeler 182 mm 210 mm
Smeltveiligheden beveiligde aftakkingen 230 mm 244 mm
Vermogenschakelaar beveiligde aftakkingen 230 mm -
Berekening totale breedte B = C x 91 + T x 230 + 72 B = C x 105 + T x 244 + 72
(C= aantal kabelvelden, T = aantal beveiligde aftakkingen)
spacer

Algemeen

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Toegekende spanning kV 3,6 7,2 12 | 3,6 7,2 12 15
Stoothoudspanning kV 40/46 60/70 75/85 | 40/46 60/70 75/85 95/110
Houdspanning van netfrequentie kV 10/12 20/23 28/32 | 10/12 20/23 28/32 38/45
Frequentie Hz 50-60 50-60 50-60 | 50-60 50-60 50-60 50-60
spacer

Railsysteem

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normale stroom A 400 400 400 | 630 630 630 630
Korte-duurstroom kV - 1s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Piekstroom kV 31 31 31 | 50 50 50 50
spacer

Lastscheider

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normale stroom A 400 400 400 | 450 450 450 450
Actieve belasting uitschakelstroom A 400 400 400 | 450 450 450 450
Stroompiekwaarde bij kortsluiting kA 31 31 31 | 50 50 50 50
Korte-duurstroom kV - 1s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Aardfout-uitschakelstroom A 240 240 240 | 240 240 240 240
Kabellaad-uitschakelstroom A 25 25 25 | 25 25 25 25
spacer

Vermogensautomaten

Magnefix type MD4
Normale stroom A 400 400 400
Korte-duurstroom kA - 1s 14,4 14,4 14,4
Uitschakelpiekstroom bij kortsluiting kA 14,4 14,4 14,4
Gelijkstroomcomponent % 20 20 20
spacer

Zekeringselementen

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normale stroom A 57,7 57,7 57,7 | 57,7 57,7 57,7 57,7
spacer

Normen en voorschriften

Magnefix middenspanningsschakelsystemen voldoen aan de meest recente IEC-voorschriften:

  • IEC 62271-1 Hoogspanningsschakelaars
  • IEC 62271-100 Vermogensautomaten
  • IEC 62271-102 Omschakelaars en aardingsschakelaars
  • IEC 62271-103 Hoogspanningsschakelaars
  • IEC 6227-201 Isolatieomsloten schakel- en bedieningsmateriaal
  • IEC 60529 Beschermingsgraad (IP-code)
  • IEC 60044-1 Stroomtransformatoren
spacer

Magnefix middenspanningssystemen voldoen aan de volgende normen:

  • KEMA
spacer

De productielocaties van Magnefix voldoen aan de volgende normen:

  • ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement
  • ISO 14001 voor milieumanagement
  • ISO 50001 voor energiemanagement
spacer
Download Links
X
Download Close