Document downloaden () van 20
Schakelmateriaal

Power Xpert UX 36

Power Xpert UX 36 voorziet in betrouwbare energiedistributie t/m 2500 A en 31,5 kA. Daarnaast heeft het schakelsysteem de hoogste classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies LSC2B. Onderhoudswerkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd zonder afschakeling voor maximale uptime. Het modulaire ontwerp van Power Xpert UX 36 is volledig schaalbaar met standaard vacuüm vermogensschakelaars van 1250 en 2500 A bij 36 kV. De SF₆-vrije technologie van het systeem zorgt voor een minimale impact op het milieu en total cost of ownership.

Belastingvoordeel voor uw duurzame investering

Investeer in een duurzaam en milieuvriendelijk energienetwerk en ontvang ook nog eens een aanzienlijk belastingvoordeel. Direct voordeel met de MIA/Vamil-regeling op onze SF6-vrije schakelsystemen en gietharstransformatoren.
Toegekende spanning
t/m 36 kV
Nominale bedrijfsstroom
tot 2500 A
Toegekend kortsluitingsniveau
tot 31,5 kA - 3s

Belangrijke kenmerken

Eenvoudig en veilig in gebruik

  • Volledig type getest door derden door CESI
  • Betrouwbaar onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Robuust systeem- en personeelbescherming
  • Volledig geïsoleerd systeem voor maximale uptime
  • Interne Boog Classificatie (IAC) AFLR

 

Efficiënt en flexibel ontwerp

  • Breed scala configuraties beschikbaar voor maximale flexibiliteit
  • Eenvoudige installatie en ingebruikname

Een veelzijdig schakelsysteem

Toepassingen voor stroomverdeling kunnen sterk verschillen. Power Xpert UX 36 is modulair en op maat ontwikkeld op basis van projectparameters. Het systeem kan worden aangepast om aan uw prestaties, betrouwbaarheid en veiligheidseisen te voldoen.

Voor aardbevingsgebieden is dit systeem seismisch getest en biedt de grootste zekerheid op continuïteit van uw energievoorziening tijdens een aardbeving.

Power Xpert UX 36 is een bewezen wereldwijde oplossing voor toepassingen zoals netsubstations, industriële infrastructuur, mijnbouw- en de olie- en gasindustrie.

Bekijk onderstaande video om te zien hoe onze toonaangevende technologieën samenwerken om ervoor te zorgen dat wat belangrijk is, goed werkt.

Power Xpert UX 36 close up switches
Power Xpert UX36 close up cables compartment

SF₆-vrije technologie zit in ons DNA

Power Xpert UX 36 maakt gebruik van vacuümtechnologie in plaats van SF₆. Hierdoor wordt het risico op lekkage vermeden en worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. Bovendien zijn er geen kostbare afvalverwerkingsprocedures aan het einde van de levensduur, aangezien alle materialen herbruikbaar of recyclebaar zijn. Eaton is al meer dan 60 jaar lang pionier op het gebied van SF₆-vrije middenspanningssystemen, met meer dan een miljoen SF₆-vrije schakelpanelen geïnstalleerd over de hele wereld.
Specificaties

Technische informatie

Power Xpert UX 36 dimensional drawing

Paneelafmetingen

  • Breedte: 1200 mm
  • Diepte: 2600 mm
  • Hoogte (A): 2400 mm
  • Hoogte inclusief bluskamer (B): 3030 mm
spacer

Algemeen

Toegekende spanning kV 36
Stoothoudspanning kV 170
Houdspanning van netfrequentie kV 70
Toegekende frequentie Hz 50/60
Interne boogclassificatie AFLR kA/s 31,5/1
Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies   LSC2B
Compartimenteringsklasse   PM
Aardcircuit kA/s 31,5/3
spacer

Toegankelijkheid van de compartimenten

Compartiment veiligheidsschakelaar   mechanisch vergrendeld (interlocked-controlled)
Railcompartiment   Geschroefd/niet-toegankelijk (tool-based/non-accessible)
Kabelcompartiment   Geschroefd of mechanisch vergrendeld
Externe beschermingsgraad   IP4X (IP41 optioneel)
Interne beschermingsgraad   IP2X
Installatie   Binnenopstelling
Temperatuurclassificatie
°C -5 tot 40
Relatieve vochtigheid (max.) % 95
spacer

Railsysteem

Nominale belastingstroom A 1250, 2500
Nominale korte-duurstroom kA/s 31,5/3
Toegekende grensstroompiek kA 82
spacer

Vermogensschakelaar ratings

Nominale belastingstroom A 1250, 2500
Nominale afschakelstroom bij kortsluiting kA 31,5
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting kA 82
Nominale korte-duurstroom kA/s 31,5/3
Klasse   E2, M2, C2
Verbreekvermogen kortsluitstroom   30
Hulpcontact V AC 110/220 - DC 110/220
spacer

Mechanisme

Toegekende schakelcyclus O - 0.3s - CO - 15s - CO
Klasse M2
Aantal schakelingen ≥10.000
Aantal schakelingen van onderbreker ≥10.000
spacer

Normen en voorschriften

Power Xpert UX 36 voldoet aan de meest recente IEC-voorschriften:

  • IEC 62271-1 voor algemene specificaties
  • IEC 62271-100 voor vermogensschakelaars
  • IEC 62271-102 voor lastscheiders en aardingsschakelaars
  • IEC 62271-200 voor door metaalomsloten schakel- en bedieningsmateriaal
  • IEC 61869-2 voor stroomtransformatoren
  • IEC 61869-3 voor spanningstransformatoren
  • IEC 60529 voor beschermingsgraden (IP-code)
  • IEC 61850 voor communicatienetwerken en systemen in substations
  • IEC 61243-5 voor werken met onder spanning staande onderdelen - spanningsdetectoren - Deel 5: systemen voor spanningsdetectie
spacer

Power Xpert UX 36 schakelsystemen voldoen aan de volgende normen:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer
Download Links
X
Download Close