Document downloaden () van 20
  • compilation of city scape and digital lanscapee

    Nieuw onderzoek analyseert correlatie tussen digitalisering en de energietransitie

    Wat is de relatie tussen de energietransitie en digitale transformatie? Wat zijn de belangrijkste drijfveren en belemmeringen van deze kritieke inspanningen? Om deze en meer vragen te beantwoorden, heeft Eaton 451 Research, een dochteronderneming van S&P Global Market Intelligence, gecontracteerd om een ​​internationale onderzoeksinspanning uit te voeren, gericht op vier belangrijke, energiekritische marktsegmenten: nutsbedrijven, datacenters, industrie en gebouwen.
    Rapport downloaden

Belangrijkste inzichten:

ENERGIE EN DIGITALE TRANSFORMATIE

Veel besproken, maar weinig actie: Slechts 50% van de respondenten beschouwt zichzelf in de 'uitvoeringsfase' van digitale transformatie, vergeleken met 47% in overweging en 3% die helemaal geen digitale strategie heeft.

Talent blijft een belangrijke uitdaging: de meerderheid van de ondernemingen (74%) zegt bezig te zijn met het opbouwen van digitaal opgeleid personeel, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Slechts 22% beschrijft de digitale mogelijkheden van hun onderneming als ‘sterk’.

Veel bedrijven zijn nog aan het experimenteren: 74% van de bedrijven zegt dat ze 'enkele' digitale technologieën hebben ingevoerd, terwijl slechts 22% zegt dat ze dat 'in ruime mate' hebben gedaan (en 5% helemaal niet).

Voor vragen over het gebruik van gegevens, grafieken of informatie in dit rapport kunt u een e-mail sturen naar research@eaton.com

Naarmate de digitale transformatie vordert onder bedrijven, richten ondernemingen zich steeds meer op operationele transformatie met nieuwe benaderingen voor het beheer en de optimalisatie van het energieverbruik en de energieconsumptie - gestimuleerd door dezelfde digitale technologieën en inzichten.

451 Research, een onderzoeksgroep technologie binnen S&P Global Market Intelligence

Operationele optimalisering en de mogelijkheden van de energietransitie om digitale transformatie mogelijk te maken, is een duidelijke ‘best practice’ om stroomkritische bedrijven te helpen volledig te transformeren. 

Alleen focussen op proces- of mensgerichte verandering zonder rekening te houden met de grote omwentelingen die zich voordoen in energie is riskant en niet optimaal, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen en winst op het gebied van bedrijfstransformatie op tafel blijven liggen. De energietransitie is een kritieke vereiste op zich, die bijdraagt tot de zakelijke en maatschappelijke doelstellingen van duurzaamheid en verbeterde rapportage en investeringen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Digitale transformatie, mogelijk gemaakt door traditionele operationele technologie (OT) en moderne informatietechnologie (IT) op basis van analyse, is van cruciaal belang voor alle industrieën en de sleutel tot concurrerende financiële en operationele uitmuntendheid. Hoewel digitale verandering een prioriteit is geworden bij de directie van bedrijven, is het een evolutie die nog in de kinderschoenen staat en waarvoor de instemming van het management, de bijscholing van digitale capaciteiten en de invoering van digitale technologieën nodig zijn.

Belangrijkste inzichten per segment

Dringende problemen zoals tekorten in de supply chain en personeel drijven de vraag naar digitalisering op

Slechts 24% van de industriële respondenten gaf energie en zorgen hierover aan als belangrijkste drijfveer voor digitale transformatie. Wie er prioriteit aan geeft, vermeldde de invoering van hernieuwbare energiebronnen als belangrijkste energiedoel. ‘Early adopters’ die energie en -intelligentie omarmen, kunnen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen.

Netbeheerders zijn verdeeld tussen digitalisering en modernisering van hun bestaande infrastructuur

Netbeheerders bevinden zich op een kritisch keerpunt. Ze staan voor de uitdaging om het huidige energienet- en serviceniveau in stand te houden bij een toenemende vraag en een verouderde infrastructuur, terwijl ze tegelijkertijd geconfronteerd worden met de noodzaak de servicemodellen te veranderen en om data-inzichten toe te passen om activiteiten te optimaliseren. Digitalisering kan worden gezien als een sleutel tot hun succes of als een concurrent van dringendere uitdagingen.

Technologieën voor energiemeting en -monitoring zijn een must voor gebouwbeheerders om aan duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen

Duurzaamheid is de belangrijkste doelstelling voor de sector, die door 46% van de respondenten zelfs belangrijker wordt geacht dan flexibiliteit en wooncomfort. Er wordt al gewerkt aan ‘slimme gebouwen’ die gericht zijn op duurzaamheid. 76% van de respondenten in de bouwsector gaf aan dat zij vandaag digitale toepassingen voor milieu monitoring implementeren, een eerste stap voor een beter energiebeheer.

Datacenters zijn op zoek naar de nieuwe generatie inkomsten- en operationele modellen.

De sector wil gebruik maken van zijn inherente digitale vakkennis om energietrends in te zetten om bedrijfsresultaten te verbeteren en de aandeelhouderswaarde te verhogen. Meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen (genoemd door 50% van de eigenaren van datacenters), betere energieopslag (47%) en geld verdienen met het terugleveren van opgewekte energie aan het net (34%): stappen die de energietransitie als een belangrijke verandering in de sector bevorderen.
  • Brightlayer: Focus op de toekomst

    Het maakt niet uit hoe u (verdere) digitalisering mogelijk wilt maken, Brightlayer geeft toegang tot data, inzichten en digitale oplossingen die het best aan uw bedrijfsbehoeften voldoen. Alles begint bij uw bedrijfsmiddelen en hun data. Onze prioriteit is om u te laten verdienen aan de data en inzichten van die bedrijfsmiddelen die operationele waarde creëren.