De nieuwe editie van 2019 van EN 60204-1 bevat enkele relevante innovaties waarmee rekening moet worden gehouden bij de configuratie van een machine of systeem. Dit geldt in het bijzonder voor apparaten die de stroomtoevoer onderbreken om een onverwachte start te voorkomen, evenals voor aardlekschakelaars en voor het activeren van de stopfunctie van frequentieomvormers (door het uitschakelen van de stroom in geval van een noodstop). Bovendien vereist de nieuwe versie van de norm EN 60204-1 dat de nominale kortsluitstroom van alle elektrische apparatuur wordt bepaald en gespecificeerd. Voor de installatie van de schakelapparatuur is het nu ook nodig om een warmteberekening uit te voeren en een warmtebalans op te stellen. Er zijn ook wijzigingen aangebracht in de onderdelen met betrekking tot de documentatie- en testvereisten.
De whitepaper over het updaten van EN 60204-1 informeert over alle nieuwe functies en geeft praktische tips voor een eenvoudige implementatie.