Eatons EnergyAware UPS stelt een datacenter in staat om zijn concurrentievermogen te vergroten door de noodzakelijke investeringen om te zetten in een inkomstenbron en door zijn UPS-systeem deel te laten nemen aan de frequentieregulering. System operators zullen datacenters compenseren voor hun flexibiliteit in energieverbruik wanneer dat nodig is, om de netfrequentie te stabiliseren. Een UPS met de EnergyAware UPS-oplossing (UPSaaR) van Eaton kan worden gebruikt om de vraag naar energie te reguleren en extra inkomsten te genereren, als onderdeel van het concurrerender maken van het datacenter op prijs.
Eaton & Microsoft Corporation hebben een whitepaper ontwikkeld waarin de uitdagingen worden uitgelegd waarmee netbeheerders te maken krijgen bij de overgang naar een CO₂-arm energiesysteem met frequentieregeling en systeeminertie. In de whitepaper wordt ook uitgelegd hoe datacenters en Uninterruptible Power Supplies (UPS) als bron van Fast Frequency Response (FFR) kunnen fungeren.
Download nu de whitepaper en ontdek hoe datacenters hun bestaande activa kunnen omzetten in geld zonder negatieve gevolgen voor klanten. Ook leest u hoe u de stabiliteit van het elektriciteitsnet kunt verbeteren en zo meer duurzame energiebronnen kunt integreren.
Datacenters kunnen energieleveranciers ondersteunen door:
(PDF 2 MB)
(PDF 2 MB)
(PDF 593 KB)
Basefarm Provides Pivotal Role in Frequency Response Market