Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Eaton’s energiebesparende technologieën

Beheer uw kosten door gebruik te maken van de energiebesparende technologieën van Eaton.

Verlaag uw Total Cost of Ownership

In iedere organisatie is er een grote druk om de kosten te beheersen. Effectief beheer van de Total Cost of Ownership (TCO) is een vereiste, geen optie. Als u verantwoordelijk bent voor efficiëntiebeslissingen, neem dan even de tijd om te begrijpen hoe de energiebesparende technologieën van Eaton ervoor zorgen dat u de best mogelijke UPS-prestaties krijgt.

Tot wel 99% efficiëntie – Energy Saver System

Het Energy Saver System (ESS) van Eaton verbetert de efficiëntie tot wel 99%. Dit gebeurt door de powermodules uit te schakelen wanneer er geen vermogens-conditionering nodig is en door de omvormers in staat te stellen om, wanneer nodig, binnen 2 milliseconden weer in te schakelen. Het is het meest geavanceerde, bewezen en betrouwbare energiebesparingssysteem op de markt met vele jaren ervaring en een brede install base. In vergelijking met de extreem hoge dubbele conversie-efficiëntie kan de ESS-modus de verliezen bij een typische UPS-belasting nog steeds met 75% verminderen.

Geoptimaliseerde dubbele conversie-efficiëntie – Variable Module Management System (VMMS)

Eaton’s Variable Module Management System (VMMS) helpt u een hoge efficiëntie te bereiken, zelfs wanneer de UPS-belastingsniveaus laag zijn – typisch voor redundante UPS-systemen. VMMS optimaliseert de belastingniveaus van modules, in één UPS of in parallelle UPS-systemen, door extra UPS capaciteit op stand-by te zetten. Dit betekent niet alleen een betere efficiëntie bij lagere belastingniveaus maar ook optimale efficiëntie bij alle belastingniveaus.
back-up UPS oplossing
back-up UPS oplossing

Easy Capacity Test (ECT)

Het testen van de belasting kan duur en tijdrovend zijn, maar niet met de Eaton UPS Easy Capacity Test (ECT) functie, die energie uit de UPS recirculeert voor het testen. U hoeft geen dure loadbanks te huren en u hoeft geen tijd of energie te verspillen aan tijdelijke belastingaansluitingen. En het beste van alles, het kan tegelijkertijd worden gedaan in een parallelle installatie zonder de noodzaak om op bypass over te gaan.

Documentatie

Power Xpert 9395P UPS
Meer informatie over
Power Xpert 9395P UPS
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PS UPS
Meer informatie over
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PM
Meer informatie over
Eaton 93PM UPS
Eaton 9PHD marine UPS
Eaton 9PHD marine UPS
Meer informatie over
Eaton 9PHD marine UPS
Eaton 9PHD industriële UPS
Eaton 9PHD industriële UPS
Meer informatie over
Eaton 9PHD industriële UPS
Eaton 93PS marine UPS
Eaton 93PS marine UPS
Meer informatie over
Eaton 93PS marine UPS