Heeft u hulp nodig bij het selecteren van de juiste UPS? Weet u niet zeker welk apparaat u nodig hebt? Onze experts staan voor u klaar om u van gratis, persoonlijk advies te voorzien.
| SmartPro | 9PX UPS | 93PS UPS | |
| Nominaal vermogen | 450 - 750 W | 1 - 10 kW | 8 - 40 kW |
| UL 60601-1 compatibel | Ja | Nee | Nee |
| Batterij / energieopslag | Lood/lithium-ion | Lood/lithium-ion | Lood/lithium-ion |
Weet u het verschil tussen doorzakken en overspanning niet? Weet u niet zeker welk apparaat u nodig hebt? Leer van een wereldleider om uw reis op het gebied van kritieke stroom te starten.