Eaton’s easyE4 mini PLC heeft zelf een 6x16 karakter scherm waarop men diverse statussen kan tonen. Eaton biedt echter ook een effectieve en prijstechnisch sterke HMI full colour touch-paneel speciaal voor easyE4 visualisatie in de vorm van het XV-102-A0-35TQRB-1E4 HMI-paneel.
Om u te helpen met het programmeren hiervan, heeft Eaton een handboek geschreven waarin u stap voor stap begeleid wordt om met de software GALILEO een visualisering te maken op ons XV-102..E4 HMI-paneel, gekoppeld aan een easyE4. Het handboek is voorzien van duidelijke screenshots en teksten zodat u het handboek ook makkelijk als leidraad kunt gebruiken bij de visualisatie van uw eigen programma’s.