Document downloaden () van 20

Handboek – Koppelen van een RTD Standard met de easyE4. Zonder visualisatie programmering.

Eatons Remote Touch Display Standard (RTD Standard) weerspiegelt zonder extra programmering de inhoud van het easyE4 scherm in kleur. Het display kan worden gebruikt voor het visualiseren en bedienen van uw easyE4 besturing en heeft een 4.3”, 480×272 pixels TFT-kleurenscherm met IP65 beschermingsgraad. Speciale Plug-&-Play technologie zorgt ervoor dat dit scherm niet geprogrammeerd hoeft te worden en direct via Ethernet de 6×16 karakters van het easyE4 scherm weerspiegelt, in combinatie met een visualisering van de easyE4 besturingsknoppen.

Om u te helpen met het koppelen van de RTD Standard met de easyE4 heeft Eaton een handboek geschreven waarin u stap voor stap begeleid wordt aan de hand van duidelijke screenshots en teksten.

EasyE4 RTD standard manual cover NL NL

Door dit formulier in te dienen, ga ik ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die ik verstrek gedeeld kunnen worden met Eaton, kanaalpartners en externe dienstverleners die namens Eaton handelen, in overeenstemming met het Eaton Privacybeleid en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Ik ga ermee akkoord om regelmatig te worden geïnformeerd over producten, promoties en nieuws van Eaton. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat Eaton mijn gegevens zal gebruiken voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.  Ik ga ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die ik verschaf kunnen worden gedeeld met Eaton Corporation plc in Ierland en Eaton Corporation in de Verenigde Staten van Amerika, in overeenstemming met het privacybeleid van Eaton. Ik kan mijn voorkeuren op elk moment wijzigen of mijn toestemming intrekken door contact op te nemen met Eaton Industries Netherlands B.V.