Webpanels worden gebruikt voor decentrale visualisatie van machinedata, op basis van HTML-standaarden.
Met het Eaton XH300 webpanel kunnen externe visualisaties op een bijzonder aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier worden geïmplementeerd. Het kan rechtstreeks op de machine worden gemonteerd in industriële omgevingen of in gebouwautomatisering- en smart home-toepassingen.
Het webpanel is uitgerust met een hoogwaardig scherm met hoge contrastwaarde, dat een kristalhelder beeld geeft, zelfs bij felle omgevingsverlichting, ongeacht de richting van waaruit de gebruiker naar het display kijkt. Ons XH300 webpanel met capacitief touchscreen is verkrijgbaar in 7”, 10” en 15” varianten.