Document downloaden () van 20

014156
Model Code: T0-5-15178/EZ

Eaton Moeller® series T0 spanningsstroommeetschakelaar, T0, 20 A, middenmontage, 5 schakelkamer(s), Contacten: 10, 90 °, vast, Met stand 0 (Uit), 0-1-2-3, Referentienummer 15178

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series T0 spanning-stroommeetschakelaar
Catalogusnummer
014156
EAN
4015080141563
Productlengte/-diepte
134 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
48 mm
Gewicht van product
0.201 kg
Certificering
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60204
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA-C22.2 No. 94
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T0-5-15178/EZ

Features & Functions

Behuizingsmateriaal
Kunststof
Uitgerust met:
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat
Control Unit
Functies
Meting tussen fasen mogelijk
Meten tussen fase en N-nul mogelijk
Belettering
0-1-2-3
Aantal polen
5
Schakelfunctietype
3 omvormers

General information

Beschermingsgraad
NEMA 12
IP65
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
400.000 schakelingen
Montagemethode
Middenmontage
Inbouwpositie
Zoals vereist
Aantal contactelementen
5
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA)
Schakelhoek
90 °
Type
Spanningsstroomeetschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
18 - 14
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Formaat schroeven
M 3,5, aansluitschroef
Aanhaalmoment
8,8 lb-in, schroefklemmen
6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
100 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
110 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
80 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
60 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
15,6 A bij AC-3, 500 V sterdriehoek
8,5 A bij AC-3, 690 V sterdriehoek
20 A bij AC-3, 230 V sterdriehoek
20 A bij AC-3, 400 V sterdriehoek
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
13.3 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
13.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
7.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
5 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
20 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
6 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
320 A, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
50 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
20 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
20 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
5
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
16 A. Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
130 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal contactbezettingen
10

Actuator

Uitvoering actuator
Vast
Met nulstand

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.6 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren