Eaton Moeller® series T3 Hoofdschakelaar, T3, 32 A, Inbouwmontage, 1 schakelkamer(s), 2-polig, NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat, afsluitbaar in 0-stand
| Productnaam |
Eaton Moeller® series T3 hoofdschakelaar
|
| Catalogusnummer |
014374
|
| EAN |
4015080143741
|
| Productlengte/-diepte |
104 mm
|
| Hoogte van product |
74 mm
|
| Breedte van product |
65 mm
|
| Gewicht van product |
0.168 kg
|
| Certificering |
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL File No.: E36332 CE UL IEC/EN 60204 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
T3-1-102/EA/SVB
|
| Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar Uitvoering als noodstopinrichting |
| Uitgerust met: |
Rode draaihendel en gele borgring
|
| Functies |
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie |
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
| Aantal polen |
2
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
500.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Inbouw
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Aantal contactelementen |
1
|
| Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
| Geschikt voor |
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA)
Frontmontage midden |
| Schakelhoek |
90 °
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen |
14 - 10 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
2 x (0,75 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 1 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen 2 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen 1 x (0,75 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 |
| Formaat schroeven |
M4, aansluitschroef
|
| Aanhaalmoment |
1,6 Nm, schroefklemmen
17,7 lb-in, schroefklemmen |
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
240 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
170 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
17 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V |
1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V |
25.5 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
32 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
650 A, contacten, 1 seconde
0,65 kA |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
40 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
35 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) |
| Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V |
1
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V |
5
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
25 A. Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
1.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Kleur actuator |
Rood
|
| Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|