Document downloaden () van 20

015690
Model Code: TM-1-8175/EZ

Eaton Moeller® series TM AAN-UIT-schakelaar, TM, 10 A, middenmontage, 1 schakelkamer(s), Contacten: 1, 30 °, terugverend, Met stand 0 (Uit), I<START, Design number 8175>

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series TM toebehoren AAN-UIT knop
Catalogusnummer
015690
EAN
4015080156901
Productlengte/-diepte
74 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.033 kg
Certificering
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
UL Category Control No.: NLRV
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
Modelcode
TM-1-8175/EZ

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Belettering
" I
Aantal polen
Enkelpolig

General information

Beschermingsgraad
IP65
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
NEMA 12
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen
Montagemethode
Middenmontage
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal contactelementen
1
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Geschikt voor
Frontmontage
Schakelhoek
30 °
Type
AAN-UIT knop

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (flexibel)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
14
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Formaat schroeven
M2,5, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
0,4 Nm, Schroefklemmen
3,5 lb-in, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
10 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Nominale ononderbroken stroom (lu)
10 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
10 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.33 HP
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal contactbezettingen
1

Actuator

Uitvoering actuator
Met 0 (uit) positie
Momentary
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Aantal schakelposities
2

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.15 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren