Document downloaden () van 20

1000FT4M

Eaton Bussmann series hoge snelheid zekering Britse standaard, 1000 A, 690 V, geen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
1000FT4M
EAN
5027590027342
Productlengte/-diepte
62.5 mm
Hoogte van product
77.5 mm
Breedte van product
77.5 mm
Gewicht van product
468 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88

Productspecificaties

Ampèrewaarde
1000 A
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.