Eaton Moeller® series DILM timer module, 100-130VAC, 0,1-100s, met inschakelvertraging
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM timermodule
|
Catalogusnummer |
101441
|
EAN |
4015081013616
|
Productlengte/-diepte |
86 mm
|
Hoogte van product |
38 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.073 kg
|
Certificering |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 CSA UL VDE 0660 DIN EN 61812 CE IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 |
Opmerkingen bij catalogus |
Kan niet worden gecombineerd met hulpcontacten voor opbouwmontage
|
Modelcode |
DILM32-XTEE11(RAC130)
|
Uitgerust met: |
Suppressor circuits
|
Schakelfunctietype |
Opkomvertraagd
|
Bedrijfsmodus |
elektronisch
|
Vertragingstijd |
200 ms, Uitschakel-vertraagd
50 ms, Inschakelvertraging |
Levensduur, mechanische |
3.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
3.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd) |
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
360 mechanische schakelingen/h |
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Toebehoren
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Hersteltijd |
70 ms (na 100% vertraging)
|
Herhalingsnauwkeurigheid |
< 5 % (afwijking)
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist (tenzij uitgesteld)
|
Schokbestendigheid |
6 g, no hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
6 g, nc hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °F
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °F
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °F
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °F
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °F
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °F
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14
|
Formaat schroeven |
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
|
Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurcircuits
|
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
4 A
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
B300, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA) |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
1.8 W
|
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
2 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
100 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
130 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
100 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
130 V
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Veilige isolatie |
250 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
250 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140 |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|