Document downloaden () van 20

102875
Model Code: PFIM-100/4/003-G/A

Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 100A, 4p, 30mA, type G/A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Catalogusnummer
102875
EAN
4015081027200
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.386 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
Modelcode
PFIM-100/4/003-G/A

Delivery program

Toepassing
  • 3-fase toepassing zonder N (400V AC fase-fase) niet toegestaan
  • Aardlekschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Vierpolig
Uitschakeltijd
Kortvertraagd
Ampèrewaarde
100 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Nominale foutstroom
30 mA
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Stoothoudsstroom
Stroomstootvast 3 kA
Type
  • PFIM
  • Aardlekschakelaars
  • Type G/A (ÖVE E 8601)

Technical Data - Electrical

Voltage-classificatie
230 V AC / 400 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale foutstroom - max
0.03 A
Frequentie
50 Hz
Kortsluitvastheid
100 A (max. toelaatbare reservezekering)
Type lekstroom
A
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
1000 A
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
63 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
3 kA
Bereik testcircuit
196 V AC - 264 V AC
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical Data - Mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
18,8 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Benodigde accessoires
Z-HK 248432
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Functies
Kortvertraagd type
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 60 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 1,2% voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Gebruikt met
KLV-TC-4 276241 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-4MU 101062 (set afdichtdoppen)

Productspecificatie exporteren