Document downloaden () van 20

104413
Model Code: DILMF8-10(RAC240)

Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47, 380 V 400 V: 7 A, 1 no, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie
Catalogusnummer
104413
EAN
4015081042302
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.531 kg
Certificering
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILMF8-10(RAC240)

Features Functions

Uitgerust met:
Ingebouwd dempelement
Aantal polen
Driepolig
Bedrijfsmodus
Bedieningsmechanisme instelbaar van 50 Hz tot 400 Hz.

General

Toepassing
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
Verbinding
Schroefklemmen
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Weerstand per pool
2.65 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
SEMI F47, Magneet systemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
20 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
4.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
45 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
18 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,5 - 0,2 x UC, AC bediend
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
14 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
0,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
0,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
190 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
190 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
40 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
45 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Contacts

Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
18 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
11 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
7 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren