Eaton Moeller series xComfort - Sensoren. Bewegingssensor, PIR
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort bewegingsmelder
|
Catalogusnummer |
104921
|
EAN |
4015081047284
|
Productlengte/-diepte |
132.5 mm
|
Hoogte van product |
54.3 mm
|
Breedte van product |
71.87 mm
|
Gewicht van product |
0.213 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CBMA-02/01
|
Model |
Bewegingssensor
|
Uitvoering sensor |
Aanwezigheid
Beweging |
Kleur |
Wit
|
Bedrijfstype bussysteem |
xComfort
|
Producttype bussysteem |
Sensor
|
Bedrijfscyclus - max |
30 min
|
Voedingsspanning |
Batterij
|
Schakelvermogen |
0 W
|
Inschakeltijd - min |
30 s
|
Diepte inbouwdoos - min |
0 mm
|
Materiaal |
Kunststof
|
Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
Oppervlakteafwerking |
Mat
|
Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
Montagehoogte (optimaal) |
2.2 m
|
Montagemethode |
Opbouw
Opbouw (stucwerk) |
Detectiehoek (horizontaal) - min |
0 °
|
Detectiehoek (horizontaal) - max |
110 °
|
Detectiehoek (verticaal) - min |
0 °
|
Detectiehoek (verticaal) - max |
90 °
|
Diameter vloerdetectiebereik |
12 m
|
Aantal kanalen |
2
|
Aantal ingangen (binair) |
0
|
Transmissiebereik zijwaarts - max |
12 m
|
Kenmerken |
Gebruiksmodus schakelaar
Aanspreekhelderheid instelbaar Radiofrequent bidirectioneel |
RAL-nummer (Akin) |
9003
|
Geschikt voor |
Wandmontage
|