Document downloaden () van 20

107698
Model Code: XSPBAC0106

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, XE, voor HxD=35x600mm, IP20, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
107698
EAN
4015081073634
Productlengte/-diepte
475 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPBAC0106

Productspecificaties

Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren