Document downloaden () van 20

112312
Model Code: XPBMB0604-ROT

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , zwenkbaar, HxB=600x425mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
112312
EAN
4015081118601
Productlengte/-diepte
255 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
650 mm
Gewicht van product
4.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPBMB0604-ROT

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3b

Productspecificatie exporteren