Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, frontplaat voor HxB 200 x 425mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
114630
|
| EAN |
4015081140305
|
| Productlengte/-diepte |
440 mm
|
| Hoogte van product |
210 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
1.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLSPL2F4
|
| Kleur |
Grijs
|
| Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
0 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
425 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Model |
Sokkel voor/achterkant
|
| Impactweerstand |
IK10
|