Document downloaden () van 20

114690
Model Code: XLST5F65

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onder-/bovenplaat voor F3A-flenzen, voor BxD = 600 x 500mm, IP55, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
114690
EAN
4015081140909
Productlengte/-diepte
550 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
400 mm
Gewicht van product
2.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5F65

Productspecificaties

Gebruikt met
Besturingsverdeler XVTL
Combinatiebehuizing
Accessoire
Speciale voorzieningen
Inclusief schroeven\nMet flensuitsparingen\nDakpaneel met flensuitsparingen voor F3A-flens
Type
Accessoire\nCombinatieverdeler\nVerdeelcentra XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Bodemplaat
Dakplaten
Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Polyester-poedercoating
Met poedercoating RAL 7035, lichtgrijs
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP55 (met kabelinvoerflens F3A)
Type unit
Modulair systeem
Aantal openingen
4
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
500 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Materiaal
Staal
Materiaal behuizing
Staalplaat 1,25 mm
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.