Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel H=100mm, B=1200mm, D=500mm, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
116543
|
EAN |
4015081162857
|
Productlengte/-diepte |
1210 mm
|
Hoogte van product |
130 mm
|
Breedte van product |
200 mm
|
Gewicht van product |
9.8 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XLSPH1125
|
Gebruikt met |
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL |
Type |
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Sokkel
|
Kleur |
Grijs
|
Type unit |
Accessoires
|
Lastcapaciteit - max |
1500 kg
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
Geschikt voor de lengte/diepte |
500 mm
|
Geschikt voor breedte |
1200 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Model |
Sokkel compleet
|
Impactweerstand |
Overig
|