Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel H=200mm, B=1000mm, D=500mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
116552
|
| EAN |
4015081162949
|
| Productlengte/-diepte |
1000 mm
|
| Hoogte van product |
210 mm
|
| Breedte van product |
300 mm
|
| Gewicht van product |
12.3 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLSPH2105
|
| Gebruikt met |
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL |
| Type |
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Sokkel
|
| Kleur |
Grijs
|
| Type unit |
Accessoires
|
| Lastcapaciteit - max |
1500 kg
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
| Geschikt voor de lengte/diepte |
500 mm
|
| Geschikt voor breedte |
1000 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Model |
Sokkel compleet
|
| Impactweerstand |
IK10
|