Eaton Moeller® series DILMP Magneetschakelaar, 4-polig, 32 A, 1 V, 24 V DC, gelijkstroombekrachtiging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMP 4-polige magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
118913
|
| EAN |
4015081170401
|
| Productlengte/-diepte |
97 mm
|
| Hoogte van product |
85 mm
|
| Breedte van product |
58 mm
|
| Gewicht van product |
0.596 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096 VDE 0660 UL CSA CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e.
|
| Modelcode |
DILMP32-01(RDC24)
|
| Uitgerust met: |
Spiegelcontact
Dempelement in aanstuurelektronica |
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor 4-polige elektrische verbruikers
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd) |
| Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd) |
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Reststroom |
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
|
| Weerstand per pool |
2.7 mΩ
|
| Gebruikscategorie |
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
| Type spanning |
DC
|
| Schokbestendigheid |
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3 |
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Aansluitvermogen (flexibel) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact 2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
18 - 6, hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdcontact
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
| Formaat schroeven |
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact |
| Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
| Aanhaalmoment |
3 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels |
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
180 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
180 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
180 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
120 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
18 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
18 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
32 A
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 440 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 500 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
10.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 125/100 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
63 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
50 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
35 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
35 A gG/gL
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
76 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
27 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
29 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
28 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
84 A
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Boogtijd |
10 ms
|
| Drop-out-spanning |
0,2 - 0,6 x UC, DC-bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
12 W
|
| Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
0.9 W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
27 V
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
47 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
30 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DIL-SWD SmartWire DT-relaismodule |
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140 |
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
25 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
10 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 14 A, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 5 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 15 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
6.6 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
2.2 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.9 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|