Document downloaden () van 20

119925
Model Code: XSPBU0806-62

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=800x600mm, verdeeld 6/2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
119925
EAN
4015081177653
Productlengte/-diepte
475 mm
Hoogte van product
12 mm
Breedte van product
500 mm
Gewicht van product
7.788 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPBU0806-62

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren