Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=1000x800mm, verdeeld 7/3 S. h.T.
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
119937
|
| EAN |
4015081177776
|
| Productlengte/-diepte |
675 mm
|
| Hoogte van product |
12 mm
|
| Breedte van product |
600 mm
|
| Gewicht van product |
14.23 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XSPBU1008-73-S
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
0 mm
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Vloerplaat
|