Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , IZM aansluiting-/rail achterzijde, ZELFS, B=600mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
126002
|
| EAN |
4015081235919
|
| Productlengte/-diepte |
1260 mm
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
500 mm
|
| Gewicht van product |
1.3 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XPIBCB-E-06
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Oppervlakteafwerking |
Overig
|
| Kleur |
Grijs
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
50 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 2a |