Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, verstelbare flensplaten, voor BxD = 1200 x 300mm, IP30, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
132961
|
| EAN |
4015081298723
|
| Productlengte/-diepte |
1150 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
200 mm
|
| Gewicht van product |
3.1 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST3F123
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |