Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, IZM63, 3P vast/intrekbaar, EVEN+ OPPO, BxD=1100x800mm, speciale kleur
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
133037
|
| Productlengte/-diepte |
650 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
1100 mm
|
| Gewicht van product |
31.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O-SOND-RAL*
|
| Kleur |
Overig
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1100 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Overig
|