Document downloaden () van 20
Niet meer leverbaar

136198
Model Code: E57KNZ12

Eaton Moeller® series E57 Sensor fixing, M12 sensors, inductive

Algemene specificaties

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Sensor fixing
Catalog Number
136198
EAN
4015081329915
Product Length/Depth
38.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
38.1 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNZ12

Productspecificaties

Type
Sensor fixing
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.