Eaton Moeller® series ZEB Motorbeveiligingsrelais, Directe montage, aardbreukbeveiliging: met, Ir= 9 - 45 A, 1 M, 1 Verbreekcontact ZEB65-45-GF
| Productnaam |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
| Catalogusnummer |
136503
|
| EAN |
4015081332830
|
| Productlengte/-diepte |
108 mm
|
| Hoogte van product |
110 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.295 kg
|
| Certificering |
CE
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E1230 CSA File No.: 2290956 IEC/EN 60947 UL 508 VDE 0660 CSA UL |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale bedrijfsstroom: In- en uitschakelvoorwaarden op basis van DC-13, tijdconstante zoals gespecificeerd.
|
| Modelcode |
ZEB65-45-GF
|
| Bescherming tegen aardfoutstroom |
Afschakelen bij ongeveer > 1,5 x Ir in 1 s
Afschakelen bij ongeveer > 0,5 x Ir in 2 s Ja |
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
|
| Functies |
Gloeilamp (24 V)
|
| Klasse |
Aanpasbaar
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Montagemethode |
Directe montage
Directaanbouw |
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
9 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
45 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Elektronisch motorbeveiligingsrelais ZEB
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V (hulpcircuits)
6000 V AC |
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Schokduur 10 ms |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Type spanning |
Zelfverzorgd
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
65 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
45 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (4 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
2 x (18 - 12), stuurstroomkabels
1 x (14 - 4), hoofdcontact |
| Striplengte (hoofdkabel) |
13 mm
|
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
8 mm
|
| Formaat schroeven |
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
|
| Formaat schroevendraaier |
1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
| Aanhaalmoment |
7 lb-in, Schroefklemmen
0,8 - 1,2 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels |
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
5 A
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulp- en stuurcircuits
|
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
180 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
B600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA) |
| Nominale spanning - max |
600 V
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
4.3 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.43 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
45 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Instelbaar stroombereik - min |
9 A
|
| Instelbaar stroombereik - max |
45 A
|
| Resetfunctie |
Automatisch
Drukknop |