Foto is representatief
Download
Eaton distributieonderdelen. Installatie magneetschakelaar, 24 VAC/DC, 4 nc, 25 A
Productnaam |
Eaton CMUC contactor
|
Catalogusnummer |
137404
|
EAN |
4015081341863
|
Productlengte/-diepte |
85 mm
|
Hoogte van product |
60 mm
|
Breedte van product |
35 mm
|
Gewicht van product |
0.22 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CMUC24/25-04
|
Ampèrewaarde |
25 A
|
Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
Bromvrij |
Beschermingsgraad |
IP20
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
8 W
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Belasting wolfraamgloeilamp - max |
3000 W
|
Belasting fluorescente lamp - max |
1360 VA
|
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max |
2552 VA
|
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max |
1360 VA
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
4
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
Aantal modulaire ruimten |
2
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
440 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
440 V
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Netcategorie |
0
|
Nominale spanning (opwekking) - max |
26.4 V
|
Nominale spanning (opwekking) - min |
20.4 V
|
Ingebouwde diepte |
69.5 mm
|
Type spanning |
AC/DC
|
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|