Document downloaden () van 20

140529
Model Code: DS-120120-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=1200x1200mm

Algemene specificaties

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140529
EAN
4015081373123
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DS-120120-CS

Leveringsprogramma

Type
Accessory CS
Model
Stop door
Accessory/spare part type
Doors
Color
Gray

Technische gegevens - mechanisch

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Material
Steel
Steel plate
Degree of protection
IP66
NEMA 12

Meer informatie

Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Used with
Enclosure height = 1200 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.