Document downloaden () van 20

143226
Model Code: XSPBU13506

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=1350x600mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
143226
EAN
4015081398904
Productlengte/-diepte
1260 mm
Hoogte van product
6 mm
Breedte van product
475 mm
Gewicht van product
14.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPBU13506

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1350 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren