Foto is representatief
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sectie deur, geventileerd IP31, scharnieren links, HxB = 2000 x 850mm, grijs
| Productnaam | 
                                                Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                143338
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081400027
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                1940 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                25 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                850 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                35 kg
                                             | 
| Voldoet aan: | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Modelcode | 
                                                XLSD3L2085
                                             | 
| Kenmerken | 
                                                EMC-uitvoering
                                             | 
| Oppervlakteafwerking | 
                                                Poedercoating
                                             | 
| Kleur | 
                                                Grijs
                                             | 
| Beschermingsgraad | 
                                                IP31  NEMA overig | 
| Materiaal | 
                                                Staal
                                             | 
| Model | 
                                                Aanslagdeur
                                             |