Document downloaden () van 20

143368
Model Code: XLST3F858

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, verstelbare flensplaten, voor BxD = 850 x 800mm, IP30, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143368
EAN
4015081400324
Productlengte/-diepte
760 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
685 mm
Gewicht van product
5.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST3F858

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.