Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , zwenkbaar, HxB=592x1350mm
| Productnaam | 
                                                Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                149193
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081455317
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                600 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                50 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                1180 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                14.2 kg
                                             | 
| Voldoet aan: | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Modelcode | 
                                                XPBMB05135-ROT
                                             | 
| Constructietype | 
                                                Assemblageset
                                             | 
| Oppervlakteafwerking | 
                                                Verzinkt
                                             | 
| Kleur | 
                                                Roestvrij staal
                                             | 
| Modulaire ruimten | 
                                                12.5 mm
                                             | 
| Aantal hoogte-eenheden | 
                                                0
                                             | 
| RAL-nummer | 
                                                0
                                             | 
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw | 
                                                800 mm
                                             | 
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw | 
                                                1350 mm
                                             | 
| Materiaal | 
                                                Staal
                                             | 
| Geschikt voor | 
                                                Interne onderverdeling vorm 2b  Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 2a Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 4b |