Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Merkstrip, afvoerrail, B=1200mm, blauw
| Productnaam | 
                                                Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                155543
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081522231
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                200 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                100 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                1200 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                3 kg
                                             | 
| Voldoet aan: | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Modelcode | 
                                                XSFDR12-X1-B
                                             | 
| RAL-nummer | 
                                                5017
                                             | 
| Kleur | 
                                                Blauw
                                             | 
| Materiaal | 
                                                Metaal
                                             | 
| Inbouwpositie | 
                                                Steiger
                                             | 
| Model | 
                                                Overig
                                             |