Document downloaden () van 20

158331
Model Code: SPBT12-280/4

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders set, TN-S set, 4p

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
158331
EAN
4015081548897
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.574 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SPBT12-280/4

Delivery program

Toepassing
  • Open gebieden
  • Woongebouwen
  • Nutsgebouwen
Aantal polen
Vierpolig
Type
Overspanningsafleider

Technical data - electrical

Spanningsbeveiligingsniveau
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE)
1.5 KV
Nominale spanning bij AC
280 V
Continue spanning bij AC - max
280 V
Impulstroom verlichting (10/350 µs)
12.5 kA
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Specifieke energie (W/R)
39,1 kJ/Ohm

Technical data - mechanical

Frame
4 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Omegarail 35mm
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20

Additional information

Uitvoering systeemconfiguratie
Overig
TN
TN-S
TT
Testklasse
Type 1 + 2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.