Document downloaden () van 20

15KB5
Model Code: 15KV 5A EXPULSION LINK

middenspanningsuitzetzekering, 5 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, type B afschakeling

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15KB5
EAN
5027590435284
UPC
051712498289
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
18.96 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42
Modelcode
15KV 5A EXPULSION LINK

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
5 A
Voltage-classificatie
15 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
533 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop
Kleur
Geel

Productspecificatie exporteren